MFP-CH Vast punt compact zwaar
Nieuw productArtikel #r10257038
Verzinkt compact vast punt voor zware toepassingen tot 22 kN
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar vast punt
Eigenschappen
- Buizen kunnen dichter bij het basismateriaal worden geïnstalleerd
- Eenvoudigere hoogteregeling
- Geschikt voor installatie op gekantelde buizen
- Eenvoudiger te monteren en te installeren
Toepassingen
- Kan worden gebruikt in combinatie met MFP-PC-buisklemmen met vaste punten
- Kan worden gebruikt als vast koelpuntkoel in combinatie met MFP-KF-koelbuisklemmen
- Bepaalde belastingwaarden zijn alleen van toepassing bij Hilti HST- en HUS-ankers
- Kan worden gebruikt in toepassingen met beperkte installatieruimte