MFP-LD2 licht vast punt
Nieuw productArtikel #r10257049
Verzinkte dubbele vast punt met tweezijdige schoring voor lichte/middelzware toepassingen tot 8 kN
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar vast punt
Eigenschappen
- Instelbare steunhoek en draaibare basisplaat – voorkomt dat de wapening wordt geraakt
- Eén ankermaat nodig
- Eenvoudiger te monteren en te installeren
- Ontworpen voor eenvoudigere installatie achteraf
- Ontworpen voor eenvoudigere installatie achteraf
Toepassingen
- Kan worden gebruikt in combinatie met MFP-PC-buisklemmen met vaste punten
- Bepaalde belastingwaarden zijn alleen van toepassing bij Hilti HST- en HUS-ankers
- Voor gebruik in toepassingen met buizen tot 500 mm afstand van het basismateriaal
- Te gebruiken als de richting van de kracht onbekend is of verschuift