MFP-L2-I Vast punt licht (met geluidsisolatie)
Nieuw productArtikel #r10257119
Verzinkt vast punt, met beugels aan beide zijden, met geluidsisolatie voor lichte toepassingen tot 4 kN
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar vast punt
Eigenschappen
- Eenvoudiger te monteren en te installeren
- Draaibare grondplaat – voorkomt dat wapening wordt geraakt
- Eén ankermaat nodig
- Akoestische isolatie - DIN 4109 gekeurd
- Akoestische isolatie - DIN 4109 gekeurd
Toepassingen
- Kan worden gebruikt in combinatie met MFP-PC-buisklemmen met vaste punten
- Bepaalde belastingwaarden zijn alleen van toepassing bij Hilti HST- en HUS-ankers
- Voor gebruik in toepassingen met buizen tot 500 mm afstand van het basismateriaal
- Te gebruiken als de richting van de kracht onbekend is of verschuift