MFP-PC Buisklem met vast punt
Nieuw product PremiumArtikel #r10295676
verzinkt buisklem met vast punt voor maximale prestaties bij zware toepassingen
- Draadverbinding - M: M20
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Vereenvoudigt een snellere en eenvoudigere installatie samen met MFP vaste punten kits
- Geteste en gecontroleerde belastingen met uitgebreide technische gegevens
- Veelzijdig – kan worden geïnstalleerd op de aansluiting of rechtstreeks op de buisklemoren
Toepassingen
- Installeren van vaste punten in combinatie met verschillende vaste MFP-puntsets
- Voor montage van buizen blootgesteld aan temperatuurschommelingen
- Voor gebruik met buisdiameters tussen 21 - 326 mm