MFP-KF Koelbuisklem met vast punt
Nieuw product UltimateArtikel #r10295677
Buisklem met vast punt met hoge dichtheid voor extra zware koeling toepassingen
- Draadverbinding - M: M20
- Temperatuurweerstand: -45 - 105 °C
- Materiaalsamenstelling: Polyurethaanschuim met gesloten celstructuur
Delen
Klanten zochten ook naar snelsluiting, Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Eenvoudigere installatie – halve ringen en bijpassende toebehoren als set samengesteld voor elk vast punt
- Tweedelige buisklem met vast punt passend bij de overeenkomstige stalen buisdiameters
- Hoge axiale krachten opgenomen door een stalen (stuwkracht) flens gelast aan de buis
Toepassingen
- Installeren van vaste punten voor koelleidingen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Monteren van vaste punten voor gekoelde buizen in industriële en airco-toepassingen