MSG-UK Dubbele dwarsschuifverbinding
Nieuw productArtikel #r1367
verzinkte dwarsschuifverbinding voor lichte verwarmings- en koelingstoepassingen
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Hoogte - H: 28 mm
- Maximale belasting - F: 1.75 Kn
Delen
Klanten zochten ook naar rolverbinder
Eigenschappen
- Vergemakkelijkt horizontale beweging in 4 richtingen, in combinatie met MSG 1,75-schuifverbinders
- Belastingsklassen en -capaciteiten die zijn afgestemd op de Hilti buisklemmen
- Vloeiende glijbeweging op geïntegreerde kunststof geleider
- 2x zeskantbouten M10 en 2x onderlegring inbegrepen in het pakket
Toepassingen
- Montagebuizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Voor gebruik in combinatie met MSG 1,75-schuifverbinder voor dwarsschuiftoepassingen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen