MRG-D6 dubbele rolverbinder
Nieuw productArtikel #r1368
Verzinkte dubbele rolverbinder voor zware toepassingen en koelingstoepassingen
- Draadverbinding - M: M12, M16
- Hoogte - H: 45 mm
- Maximale belasting - F: 8 Kn
Delen
Klanten zochten ook naar dubbel rolelement of dubbele rolverbinder
Eigenschappen
- Geschikt voor hangende of staande installatietoepassingen
- Belastingsklassen en -capaciteiten die zijn afgestemd op de Hilti buisklemmen
- Verstevigde grondplaat past op modulair MQ-ondersteuningssysteem
- Gladde rollende beweging op gecoate geleiderail in beide richtingen in axiale buisrichting
- Bestand tegen hoge temperaturen tot max. 300 °C – geen onderdelen van plastic
Toepassingen
- Montagebuizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Eenpuntsbevestiging van buizen of in combinatie met modulaire ondersteuningssystemen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen