MFP 1-F
Nieuw productArtikel #r1736288
Thermisch verzinkte vaste puntset met beugels voor maximale flexibiliteit bij toepassingen tot 3 kN axiale belasting van de buis
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar warm verzinkt of vast punt
Eigenschappen
- Modulair ontwerp – eenvoudiger en sneller te monteren en te installeren
- Veelzijdig – modulaire assemblage kan worden afgestemd op specifieke vereisten voor hoogte, laden en versteviging
- Vermijd stilstand door achteraf aanbrengen – achteraf aanbrengen mogelijk zonder bestaande leidingen te demonteren
- Smalle flenzen van de buisklemmen zorgen ervoor dat isoleren eenvoudiger is en dat er een kleinere afstand van de buizen mogelijk is
- Snel en eenvoudig te monteren en te installeren
Toepassingen
- Installatie van vaste punten voor buizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Verticale belastingen bij toepassingen in stijgbuizen