MFP 1a-F vast punt
Nieuw productArtikel #r1736314
thermisch verzinkt (HDG) vast punt voor lichte toepassingen tot 3 kN
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar warm verzinkt of vast punt
Eigenschappen
- Modulair ontwerp – eenvoudiger en sneller te monteren en te installeren
- Veelzijdig – modulaire assemblage kan worden afgestemd op specifieke vereisten voor hoogte, ladingen en versteviging
- Vermijd stilstand door aanpassingen achteraf– achteraf aanbrengen mogelijk zonder bestaande leidingen te demonteren
- Smalle flenzen van de buisklemmen zorgen ervoor dat isoleren eenvoudiger is en dat er een kleinere afstand tussen de buizen mogelijk is
- Eenvoudig te monteren en te installeren
Toepassingen
- Installeren van vaste punten voor leidingsystemen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Verticale belastingen bij toepassingen in schachten
- Installatie van vaste punten met verschillende ondersteuningshoogtes (aanbevolen belastingswaarden zijn afhankelijk van de hoogte)