MRG 2,0-R rolverbinder
Nieuw productArtikel #r2925
thermisch verzinkte (HDG) rolverbinder voor middelzware verwarmings- en koeltoepassingen
- Draadverbinding - M: M10, M12
- Hoogte - H: 42 mm
- Maximale belasting - F: 1.5 Kn
Delen
Klanten zochten ook naar rolverbinder, koeling, inox rolverbinder, verwarming of rolelement
Eigenschappen
- Geschikt voor hangende of staande installatietoepassingen
- Belastingsklassen en -capaciteiten die zijn afgestemd op de Hilti buisklemmen
- Verstevigde grondplaat past op modulair MQ-ondersteuningssysteem
- Gladde rollende beweging op gecoate geleiderail in beide richtingen in axiale buisrichting
- Bestand tegen hoge temperaturen tot max. 300 °C – geen onderdelen van plastic
Toepassingen
- Montagebuizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Eenpuntsbevestiging van buizen of in combinatie met modulaire ondersteuningssystemen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omgevingen