MFP-F buisklemmen met vast punt
Nieuw product PremiumArtikel #r2963
Premium thermisch verzinkte (HDG) beugel met vast punt voor maximale prestaties in zware buizentoepassingen
- Klembereik - D: 133 - 140 mm
- Nominale buisgrootte (imperial): 5 in
- Draadverbinding - M: M20
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, zware buizen, Buisring, thermisch verzinkt of vast punt beugel
Eigenschappen
- Vergemakkelijkt een snellere en eenvoudigere installatie samen met MFP vast puntsets
- Veelzijdig – modulaire assemblage kan worden afgestemd op specifieke technische vereisten
- Geteste en gecontroleerde lasten – technische gegevens beschikbaar
Toepassingen
- Installeren van buizen met een diameter van maximaal 273 mm, die blootgesteld worden aan temperatuurschommelingen in matig corrosieve omgevingen
- Installeren van vaste punten in combinatie met verschillende MFP vast puntsets