MFP-L-F Lichte buisklem met vast punt
Nieuw product PremiumArtikel #r2964
Thermisch verzinkte (HDG) buisklem met vaste punt voor maximale prestaties in lichte toepassingen
- Draadverbinding - M: M20
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, lichte buizen, Buisring, thermisch verzinkt of Beugel
Eigenschappen
- Snelle installatie – er hoeven slechts 2 schroeven te worden aangedraaid
- Gecontroleerde lasten en technische gegevens
- Smalle flens voor gemakkelijkere isolatie
- Nauwe afstand tussen twee buisklemmen mogelijk
- Snelle bevestiging met slechts 2 schroeven
Toepassingen
- Installeren van buizen met een diameter van maximaal 3 ", die blootgesteld worden aan temperatuurschommelingen in matig corrosieve omgevingen
- Bevestigen van buizen in combinatie met MFP-BP 20-F
- Bevestigen van buizen in combinatie met MFP-GP 20-F
- Bevestiging met MFP-L in combinatie met MFP-GP 20