MRG-D6-F rolverbinder (dubbel)
Nieuw productArtikel #r3025
Premium thermisch verzinkte (HDG) dubbele rolverbinder voor zware verwarmings- en koelingstoepassingen
- Draadverbinding - M: M12, M16
- Hoogte - H: 44 mm
- Maximale belasting - F: 6 Kn
Delen
Klanten zochten ook naar verzinkt, rolelement, thermisch verzinkt, dubbele rolverbinder of dubbel rolelement
Eigenschappen
- Geschikt voor hangende of staande installatietoepassingen
- Belastingsklassen en -capaciteiten die geschikt zijn voor Hilti buisklemmen
- Verstevigde grondplaat past op MQ-modulair ondersteuningssysteem
- Gladde rollende beweging op gecoate geleiderail in beide richtingen in axiale buisrichting
- Bestand tegen hoge temperaturen tot max. 300 °C – geen onderdelen van plastic
Toepassingen
- Montagebuizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Eenpuntsbevestiging van buizen of in combinatie met modulaire ondersteuningssystemen
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen