MSG-L 1,2 schuifverbinder
Nieuw productArtikel #r7401625
Glijstukverbinding
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Hoogte - H: 27 mm
- Maximale belasting - F: 1.2 Kn
Delen
Klanten zochten ook naar schuifverbinding of Geëmailleerde dubbele schuifondersteuning
Eigenschappen
- Geschikt voor bevestiging op plafonds of vloeren
- Ontworpen voor gebruik met de buisbeugels uit het Hilti-assortiment
- Bestand tegen temperaturen tot 130 °C
- Lage hoogte
- Ontworpen voor gebruik met de Hilti MP-buisbeugels
Toepassingen
- Installatie van buizen met lineaire warmte-uitzetting
- Aanbevolen voor buizen tot DN 80