MSG-MQ 0,6 schuifverbinder
Nieuw productArtikel #r7402645
verzinkte schuifverbinder voor lichte verwarmings- en koelingstoepassingen
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Hoogte - H: 33 mm
- Maximale belasting - F: 0.6 Kn
Delen
Klanten zochten ook naar schuifverbinding of Geëmailleerde dubbele schuifondersteuning
Eigenschappen
- Kan worden gebruikt voor hangende of staande installatietoepassingen
- Belastingsklassen en -capaciteiten die zijn afgestemd op de Hilti buisklemmen
- Verstevigde grondplaat past op modulair MQ-ondersteuningssysteem
- Kan gemakkelijk langs het veerprofiel worden gepositioneerd en aangepast
- Past op alle types MQ-rails
Toepassingen
- Montagebuizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Voor gebruik in combinatie met modulaire ondersteuningssystemen