MT-15 OC Basisprofiel
Nieuw productArtikel #r12218890
Licht basisprofiel voor gebruik in buitenomgevingen
- Materiaalsamenstelling: S280 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Zink-Magnesium - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 1.5 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel, installatie of rail
Eigenschappen
- Voordelig – dankzij de hoge belasting-gewichtsverhouding en de snelle montage is de MT-montagerail een efficiënter alternatief voor gelaste MEP-steunstructuren
- Minimale complexiteit – optimalisatie van de logistiek en van de werken op de bouwplaats, alsook een eenvoudige installatie
- Voordelige oplossing voor draadstang-trapezeframes
- Volledig compatibel met het MT-systeem – directe montage op MT-balken mogelijk
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Schoortrapeze om buizen, leidingen en kabelgoten in matig corrosieve omgevingen te ondersteunen
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen



Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.