MT-50 C-Channel profiel
Nieuw productArtikel #r12218908
C-Channelprofiel voor middelzware toepassingen voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
- Materiaalsamenstelling: S280 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - Voorverzinkt
- Materiaaldikte: 2.75 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel, installatie of rail
Eigenschappen
- Voordelig – dankzij de hoge belasting-gewichtsverhouding en de snelle montage is het MT-schoorkanaal een efficiënter alternatief voor gelaste MEP-steunstructuren
- Minimale complexiteit – optimalisatie van de logistiek en van de werken op de werf, alsook een eenvoudige installatie
- Eenvoudiger ontwerp – u kunt Hilti MT-componenten gebruiken voor alle MEP-installaties, van de lichtste trapeze- tot de zwaarste, modulaire frames
- Eenvoudigere installatie – compatibel met het innovatieve MT-systeem met draaivergrendeling, zodat een groot aantal MT-connectors en basisplaten kan worden gebruikt
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Vloergemonteerde MEP-steunstructuren, zoals schoorframes van het doelpaaltype
- Plafondgemonteerde MEP-steunstructuren, zoals opgehangen schoor-trapezeframes
- Wandgemonteerde consolebeugels voor kleinere buizen, kokers en kabels
- Modulaire 3D-frames om buizen, kokers en kabelgoten te ondersteunen
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen




Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.