MT-90H OC Box profiel
Nieuw productArtikel #r21812572
Robuust boxprofiel voor gebruik met MT-TFB- en MT-THB/MT-HL-componenten in buitenomgevingen
- Materiaalsamenstelling: S350 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - ZM
- Materiaaldikte: 2.25 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel, installatie of rail
Eigenschappen
- Snelle en flexibele montage – montagesleuf met voormontagefunctie maakt het mogelijk om snel verbindingen te bevestigen, aan te passen en opnieuw aan te passen op ieder punt langs het sectie, om dure fouten en herwerk te beperken
- Eenvoudiger te ontwerpen – u kunt alle Hilti MT-systeemcomponenten gebruiken voor de lichtste tot de zwaarste MEP-installaties, om uw ontwerpen, logistiek en on-site bewerkingen te vereenvoudigen
- Eenvoudiger te installeren – koepelvormige gaten gecombineerd met de MT-draadvormingsbouten, voor volledige integratie met een breed scala aan MT-verbindingen en basisplaten
- Lichter en meer rendabel – staal met verbeterde belastingsefficiëntie maakt MT-90H OC boxprofielen een efficiënt alternatief op lassen voor vele zware MEP-ondersteuningen en modulaire structuren
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
Toepassingen
- Multidisciplinaire MEP-ondersteuningsstructuren die een groot aantal soorten luchtkanalen, kabelgoten, buizen enz. combineren.
- Proces buizen voor energie- en industrietoepassingen
- Plafondgemonteerde MEP-ondersteuningsstructuren met zware belastingen zoals plafondroosters, nutsleidingen en drainage
- Geïntegreerde modules en skids voor ondersteuning van industriële buizen en andere zware bouwdiensten
- Vloergemonteerde MEP-ondersteuningsstructuren met zware belastingen