MQ-124X D C-kanaalprofiel
Nieuw productArtikel #r4302
Verzinkt, niet-gesleufd dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware/zware toepassingen
- Hoogte: 124 mm
- Materiaaldikte: 3 mm
- Materiaalsamenstelling: S250GD - DIN EN 10346
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, verzinkt, Montagerail, dubbele rail of Rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Installatie aan beide zijden is mogelijk
- Aan elkaar verbonden voor hoge sterkte
Toepassingen
- Aanbevolen voor montage in droge binnenruimtes
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie