MQ-21-R rail
Nieuw productArtikel #r4312
Roestvrijstalen (A4) 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte toepassingen
- Hoogte: 20.6 mm
- Materiaaldikte: 2 mm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, A4, Montagerail, inox of Rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Geoptimaliseerd gatenpatroon – voor flexibelere bevestigingsmogelijkheden
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snel installeren, monteren en snijden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor montage in industriële omgevingen of zones waar veel condensatiewater ontstaat
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie