MQ-21-F C-kanaalprofiel
Nieuw productArtikel #r4318
Thermisch verzinkt (HDG) C-kanaalprofiel voor lichte toepassingen
- Hoogte: 20.6 mm
- Materiaaldikte: 2 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, thermisch verzinkt, Montagerail, verzinkt of Rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Geoptimaliseerd gatenpatroon – voor flexibelere bevestigingsmogelijkheden
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor installatie in vochtige binnenkamers, mild verweerde/niet verweerde buitenruimtes en bekleding met luchtspouw
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie