MQ-21-HDG plus
Nieuw productArtikel #r4319
Thermisch verzinkt (HDG plus) 21 mm hoog MQ-veerprofiel voor lichte toepassingen
- Hoogte: 20.6 mm
- Materiaaldikte: 2 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, verzinkt, Montagerail, HDG plus of Rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Geoptimaliseerd gatenpatroon – voor flexibelere bevestigingsopties
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snel installeren, monteren en snijden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor installatie in vochtige binnenkamers, mild verweerde/niet verweerde buitenruimtes en bekleding met luchtspouw
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie