MQ-41-RA2 C-kanaalprofiel
Nieuw productArtikel #r4331
Roestvrij staal (A2) C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
- Hoogte: 41.3 mm
- Materiaaldikte: 2 mm
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1,4301 (A2) - EN 10088
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, A2, Montagerail, inox of Rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Geoptimaliseerd gatenpatroon – voor flexibelere bevestigingsmogelijkheden
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor montage in industriële omgevingen of zones waar veel condensatiewater ontstaat
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie