MQ-41 D-R C-kanaalprofiel
Nieuw productArtikel #r4334
Dubbel C-kanaalprofiel van roestvrij staal (A4) voor middelzware toepassingen
- Hoogte: 82.6 mm
- Materiaaldikte: 2 mm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, A2, Montagerail, inox of dubbele rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Installatie aan beide kanten mogelijk – voor hoge toepassingsflexibiliteit
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor installatie in industriële omgevingen of gebieden met een hoog condensatieniveau
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie