MQ-41 D-HDG plus C-kanaalprofiel
Nieuw productArtikel #r4336
Thermisch verzinkt (HDG plus) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware toepassingen
- Hoogte: 82.6 mm
- Materiaaldikte: 2 mm
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, verzinkt, Montagerail, thermisch verzinkt of dubbele rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Installatie aan beide kanten mogelijk – voor hoge toepassingsflexibiliteit
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor montage in vochtige binnenruimtes, in buitenruimtes met een matige blootstelling, of zonder blootstelling aan de weersomstandigheden en in geventileerde gevels
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie