MQ-52-72 DF C-kanaalprofiel
Nieuw productArtikel #r4344
Thermisch verzinkt (HDG) dubbel C-kanaalprofiel voor middelzware / zware toepassingen
- Hoogte: 124 mm
- Materiaaldikte: 2.5 mm, 2.75 mm
- Materiaalsamenstelling: S250GD - DIN EN 10346
Delen
Klanten zochten ook naar Installatierail, verzinkt, Montagerail, thermisch verzinkt of dubbele rail
Eigenschappen
- C-profiel met gekartelde randen – voor hogere uittrek- en afschuifcapaciteit
- Installatie aan beide kanten mogelijk – voor hoge toepassingsflexibiliteit
- Voorgemarkeerde afmetingen – voor snelle installatie, montage en zaagsneden
- Veelzijdig en flexibel dankzij het modulaire railsysteem
- Geluidsisolerende elementen verkrijgbaar voor alle MQ-installatierails
Toepassingen
- Aanbevolen voor installatie in vochtige ruimtes of buitentoepassingen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor buizen
- Modulaire ondersteuningssystemen voor luchtkanalen en kabelgoten
- Modulaire ondersteuningssystemen voor 3D-structuren
- Aan de wand gemonteerde installatie