MP-U-I Buisklem met snelsluiting (geluidsisolatie)
Nieuw productArtikel #r10302835
Ultiem verzinkte buisklem met geluidsisolatie-inleg en snelsluiting voor maximale productiviteit bij middelzware toepassingen
- Goedkeuringen: Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd, ETA
- Geluidsonderdrukking: 19.4 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C
Delen
Klanten zochten ook naar snelsluiting, Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Veiligheidsmechanisme met snelsluiting – maakt de installatie van buizen sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder, vooral bij bovenhoofdse leidingen
- Extra brede opening – pivoterende halve beugel zorgt voor gemakkelijkere en onbelemmerde toegang bij het plaatsen van buizen in de buisklem
- Meer flexibiliteit – buisklemmen beschikbaar met een ruime waaier verbindingskoppen
- Volledig assortiment klemmen – in het hele assortiment in elke maat verkrijgbaar, van de kleinste tot de grootst beschikbare diameter
- Geprofileerde rubber inleg met geteste geluidsontkoppeling – meer beveiligd, lage wrijving voor een gemakkelijkere plaatsing van de buis
Toepassingen
- Buisinstallaties voor middelzware toepassingen tot 6"
- Bevestiging van buizen voor drinkwater, afvalwater, sanitair en verwarming in residentiële en industriële constructies
- Installeren van buizen in omgevingen met brandveiligheidsvereisten, zoals vlucht- en reddingswegen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen
- Opmerking: voor versies met O16 externe schroefdraad zijn MP-GA draadadapters vereist (afzonderlijk beschikbaar) voor koppeling met M16 draadstangen of ½” draadbuizen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.