MP-U buisklem met snelsluiting
Nieuw productArtikel #r10302837
Verzinkte buisklem met snelsluiting voor hoge productiviteit bij middelzware toepassingen
- Goedkeuringen: ETA
- Brandwerend (Ja/nee): Ja
- Materiaalsamenstelling: DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Delen
Klanten zochten ook naar snelsluiting, Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Veiligheidsmechanisme met snelsluiting – maakt de installatie van buizen sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder, vooral bij bovenhoofdse leidingen
- Extra brede opening – pivoterende halve beugel zorgt voor gemakkelijkere en onbelemmerde toegang bij het plaatsen van buizen in de buisklem
- Meer flexibiliteit – buisklemmen beschikbaar met een ruime waaier verbindingskoppen
- Volledig assortiment klemmen – in het hele assortiment in elke maat verkrijgbaar, van de kleinste tot de grootst beschikbare diameter
Toepassingen
- Buisinstallaties voor middelzware toepassingen tot 6"
- Bevestiging van buizen voor drinkwater, afvalwater en verwarming in residentiële en industriële constructies
- Sanitaire -en verwarmingstoepassingen met buizen van diverse materialen
- Installeren van buizen in omgevingen met brandveiligheidsvereisten, zoals vlucht- en reddingswegen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.