MP-U-G Buisklem met snelsluiting (lage wrijving)
Nieuw product UltimateArtikel #r11331145
Optimale verzinkte glijbuisklem met inlegstuk met lage wrijving en snelsluiting voor maximale productiviteit bij middelzware toepassingen
- Goedkeuringen: ETA
- Brandwerend (Ja/nee): Nee
- Geluidsonderdrukking: 22 dB (A)
Delen
Klanten zochten ook naar snelsluiting, Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Sluitmechanisme met snelsluiting – voor een snellere, eenvoudigere en betrouwbaardere installatie, vooral bij bovenhoofdse leidingen
- Extra brede opening – pivoterende halve beugel zorgt voor gemakkelijkere en onbelemmerde toegang bij het plaatsen van buizen in de buisklem
- Buisklemdiameters perfect afgestemd op de diameters van kunststof buizen en aluminium composietbuizen
- Speciaal ontworpen rubber inlegstuk met lage wrijvingseigenschappen om glijden van de buis mogelijk te maken
- Gemakkelijk overschakelen van schuiven (lage wrijving) naar klemmen door de kunststof clip te verwijderen (enkel buisklemmen met 16-56 mm diameter)
Toepassingen
- Bevestiging van plastic buizen en aluminium composietbuizen tot 160 mm
- Installaties waarbij buisklemmen met lage frictie nodig zijn
- Aanbevolen voor droog binnengebruik
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.