MP-UB (metrisch)
Nieuw product StandardArtikel #r12293802
Verzinkte U-bouten voor universele buistoepassingen
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem of Buisriemen met buitencoating
Eigenschappen
- Geschikt voor hangende of staande installatietoepassingen
- Klein contactoppervlak tussen U-bout en buis
- Goedgekeurd voor sprinklertoepassingen conform VdS
- Goedgekeurd voor sprinklertoepassingen conform UL / NFPA
- Kanaal door bouten tot een diameter van 324 mm/12"
Toepassingen
- Universele buisbevestiging tot 24"
- Eenpuntsbevestiging voor sprinklertoepassingen tot 324 mm / 12"
- Aanbevolen voor droog binnengebruik