MP-MRI Buisklem voor zware toepassingen
Nieuw product PremiumArtikel #r1274
RVS (A4) Roestvrij staal met geluidsisolatie voor zware toepassingen
- Geluidsonderdrukking: 18 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -50 - 120 °C
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1,4571/1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316 Ti / AISI 316L
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, Buisring, inox of Beugel
Eigenschappen
- Verhoogde stijfheid dankzij geprofileerde klemband
- Massieve verbindingskop, rondom gelast
- Brandveilige beugel volgens DIN 4102, deel 2
- Hoge corrosieweerstand (A4 roestvast staal)
Toepassingen
- Buisinstallaties tot 224 mm voor zware toepassingen
- Installatie van industriële leidingen
- Montagebuizen in de voedingsindustrie (uitgezonderd productie) en in waterbehandeling
- Zware sanitaire en verwarmingstoepassingen
- Monteren van buizen die geschikt zijn voor zware toepassingen in een corrosieve omgeving