MP-M Buisklem voor zware toepassingen
Nieuw product StandardArtikel #r1281
Elektrolytisch verzinkte buisklem zonder geluidsisolatie voor zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: S235JRG - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar zwaar, Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Sterke gelaste moeren voor sluitschroeven (met een diameter van 68/72 mm en hoger)
- Voorgemonteerd antislip rubberprofiel
- Geprofileerde klemband voor hogere stijfheid
Toepassingen
- Buisinstallaties tot 224 mm voor zware toepassingen
- Installatie van industriële leidingen
- Montageproces en controlelijnen
- Zware sanitaire en verwarmingstoepassingen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen