MI-CF Koelbuisklem
Nieuw productArtikel #r2643
Verzinkte buisklem zonder belastingsverdeling voor koeltoepassingen met verschillende isolatiediktes
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Temperatuurweerstand: -70 - 120 °C
- Materiaalsamenstelling: CFK-vrij polyisocyanuraatschuim (PIR) met gesloten cellen, buiten aluminiumfolie
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, Buisring, sprlbeaumontetfils@skynet.be of Beugel
Eigenschappen
- Eenvoudiger en sneller voormonteren van buizen in alle gebruikelijke groottes dankzij de buisklem met twee schroeven en zwenkmechanisme
- Er kunnen met behulp van twee-schroefs-buisklemmen voor zware toepassingen grote buisdiameters met hogere belastingen worden geïnstalleerd
- Alles-in-een-pakket - buisklem en isolatiekern - vereenvoudigt het gebruik op locatie en in het magazijn
- Bevat geen H-CFK´S of CFK´S
- Eenvoudige voormontage van de buis dankzij de beugel met twee schroeven en zwenkmechanisme
Toepassingen
- Bevestigen van buizen voor koel- en aircosystemen
- Bevestigen van koelleidingen in industriële toepassingen of airconditioningsystemen