MP-MR Buisklem voor zware lasten
Nieuw product StandardArtikel #r2751
RVS (A4) buisklem zonder geluidsisolatie voor zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1,4571/1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316 Ti / AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Omgevingsomstandigheden: Buiten hoge vervuiling (C4 – hoog / C5)
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, niet iso, Buisring, inox of Beugel
Eigenschappen
- Verhoogde stijfheid dankzij geprofileerde klemband
- Massieve verbindingskop, rondom gelast
- Brandveilige beugel volgens DIN 4102, deel 2
- Hoge corrosieweerstand (A4 roestvast staal)
Toepassingen
- Buisinstallaties tot 224 mm voor zware toepassingen
- Installatie van industriële leidingen
- Montagebuizen voor de voedingsmiddelenindustrie en in waterzuiveringsinstallaties
- Zware sanitaire- en verwarmingstoepassingen
- Monteren van buizen die geschikt zijn voor zware toepassingen in een corrosieve omgeving