MP-SRNI Buisklem voor lichte belasting
Nieuw product PremiumArtikel #r2752
RVS (A4) buisklem met geluidsisolatie voor lichte toepassingen
- Geluidsonderdrukking: 15 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -50 - 120 °C
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1,4571/1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316 Ti / AISI 316L
Delen
Klanten zochten ook naar iso inox beugel, 316, Buisring, inox of Beugel
Eigenschappen
- Hogere corrosieweerstand (A4 roestvast staal)
- Korte verbindingskop maakt montage dicht tegen muur, vloer of plafond mogelijk
- Brandveilige beugel volgens DIN 4102, deel 2
- Sluitschroef beveiligd om verlies te helpen voorkomen
- Voorgemonteerde antislip rubberen inleg (vast verbonden)
Toepassingen
- Lichte buisinstallaties geschikt voor installaties tot 2" (of 64mm)
- Voor verwarmings-, sanitaire en industriële toepassingen in corrosieve omgevingen
- Montagebuizen in de voedingsindustrie (uitgezonderd productie) en in waterzuivering
- Waterzuivering
- Voor het bevestigen van buizen tot 2" in corrosieve omgevingen