MP-MX-F zware toepassingen
Nieuw product StandardArtikel #r2757
Thermisch verzinkte (HDG) buisklem zonder geluidsisolatie voor extra zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: DD11 - DIN EN 10111
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, warm verzinkt, Buisring, zonder isolatie of Beugel
Eigenschappen
- Massieve verbindingskop, rondom gelast
- Krachtige klemschroeven (M16) voor hoge belastingswaarden
- Geschikt voor het installeren van buizen die dynamisch belast worden, in combinatie met trillingsdempende componenten
Toepassingen
- Buisinstallaties tot 508 mm voor zware toepassingen
- Installatie van industriële leidingen
- Montageproces en besturingslijnen
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve buiten- en binnenomgevingen
- Proces-en besturingslijnen