MP-MXI-F zware toepassingen voor zware lasten
Nieuw productArtikel #r2758
Thermisch verzinkte (HDG) buisklem met geluidsisolatie voor extra zware toepassingen
- Geluidsonderdrukking: 16 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -50 - 120 °C
- Materiaalsamenstelling: DD11 - DIN EN 10111
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, isolatie, Buisring, zware beugel warm verzinkt of Beugel
Eigenschappen
- Massieve verbindingskop, rondom gelast
- Krachtige klemschroeven (M16) voor hoge belastingswaarden
- Voorgemonteerde antislip geprofileerde rubber inzet
- Geschikt voor het installeren van buizen die dynamisch belast worden, in combinatie met trillingsdempende componenten
- Hoge corrosieweerstand
Toepassingen
- Buisinstallaties tot 508 mm voor zware toepassingen
- Installatie van industriële leidingen
- Montageproces en controlelijnen
- Zware sanitaire- en verwarmingstoepassingen
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve buiten- en binnenomgevingen