MP-MRXI Buisklem voor zware toepassingen
Nieuw product PremiumArtikel #r2775
Roestvrij staal (A4) buisklem met geluidsisolatie voor extra zware toepassingen
- Draadverbinding - M: M16
- Geluidsonderdrukking: 16 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -50 - 120 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Buisklem, inox, Buisring, zware inox beugel of Beugel
Eigenschappen
- Massieve verbindingskop, rondom gelast
- Krachtige klemschroeven (M16) voor hoge belastingswaarden
- Voorgemonteerde antislip geprofileerde rubber inzet
- Geschikt voor het installeren van buizen die dynamisch belast worden, in combinatie met trillingsdempende componenten
- Hoge corrosieweerstand (A4 roestvast staal)
Toepassingen
- Buisinstallaties tot 508 mm voor zware toepassingen
- Installatie van industriële leidingen
- Montagebuizen in de voedingsindustrie (uitgezonderd productie) en in waterzuivering
- Zware sanitaire en verwarmingstoepassingen