MP-KF 170 Koelbuisklem
Nieuw product PremiumArtikel #r4853
Hoge-dichtheid koeling buisklem voor extra zware toepassingen
- Temperatuurweerstand: -50 - 110 °C
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Delen
Klanten zochten ook naar 20 mm, isolerend, Buisring, polyurethaan of PU Beugel
Eigenschappen
- Buisklem uit twee delen voor een snellere montage
- Voor optimale lastoverdracht is de metalen buisklem ingebouwd in het isolatiemateriaal
- Geen afdichtingskit nodig – dampdiffusiedicht dankzij de afdichtingstape
- Beugel uit twee delen voor een snelle montage
- Geïntegreerde beugel voor optimale belastingsoverdracht
Toepassingen
- Bevestigen van gekoelde waterleidingen tot 609 mm in industriële toepassingen of airconditioning