PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Roestvrijstalen (A4) buisklem zonder geluidsisolatie voor middelzware toepassingen

  • Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1,4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
  • Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
  • Omgevingsomstandigheden: Buiten hoge vervuiling (C4 – hoog / C5)
standard

Klanten zochten ook naar Beugel of Buisring.

Opties kiezen

Klembereik - D
  • 12 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 18 - 23 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 35 mm
  • 38 - 43 mm
  • 44 - 46 mm
  • 47 - 51 mm
  • 50 - 56 mm
  • 57 - 61 mm
  • 63 - 67 mm
  • 70 - 73 mm
  • 74 - 77 mm
  • 78 - 80 mm
  • 83 - 91 mm
  • 101 - 106 mm
  • 108 - 114 mm
  • 118 - 125 mm
  • 131 - 135 mm
  • 136 - 139 mm
  • 140 - 144 mm
  • 159 - 163 mm
  • 165 - 169 mm
  • 193 - 200 mm
  • 216 - 220 mm
Draadverbinding - M
  • M10, M12
  • M8
  • M8, M10
Inhoud van de verpakking
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 88,75 EUR

Technische gegevens

40275_K3_X08_X09_X10.eps
Materiaalsamenstelling
Roestvrij staal, 1,4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Oppervlakte-afwerking
Buiten plus (roestvrij)
Omgevingsomstandigheden
Buiten hoge vervuiling (C4 – hoog / C5)
Productklasse
Standard

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Korte verbindingskop maakt montage dichter bij muur of plafond mogelijk
  • Dubbele verbindingskop op maten groter dan 1" voor meer flexibiliteit
  • Gecombineerde cilinderkopschroef

Toepassingen

  • Medium buisinstallaties tot 220 mm
  • Bevestiging van buizen voor drinkwater en verwarmingsbuizen in corrosieve omgevingen

Zie de afzonderlijke artikelen voor informatie over goedkeuring of certificaten.