MP-PI Buisklem (met geluidsisolatie)
Nieuw productArtikel #r517778
Standaard verzinkte buisklem met geluidsinlegstuk voor lichte toepassingen
- Geluidsonderdrukking: 16 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C
- Materiaalsamenstelling: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Delen
Klanten zochten ook naar Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Buisbeugel met twee schroeven om de installatie van buizen te vereenvoudigen
- Korte verbindingskop maakt montage dicht bij een muur, vloer of plafond mogelijk
- De klembereiken zijn geschikt voor alle buizen in kunststof en staal.
- Hoge kwaliteit erkend door goedkeuringen van derde partijen
- Veilig aangebrachte rubberen inleg - geen verlies van rubber
Toepassingen
- Lichte tot middelzware buisinstallaties
- Bevestigen van leidingen in woningbouw en industriële bouw
- Bevestiging van buizen voor drinkwater, afvalwater en verwarming in woning- en industriële bouw
- Aanbevolen voor droog binnengebruik
- Beugels alleen voor gebruik in droge binnenruimtes