MP-PI HDG-buisklem
Nieuw product StandardArtikel #r7768668
Thermisch verzinkte (HDG) buisklem met geluidsisolatie voor zuinige lichte/middelzware toepassingen
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Geluidsonderdrukking: 16 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Buisring of Beugel
Eigenschappen
- Buisbeugel met twee schroeven, voor gemakkelijkere installatie van buizen
- Korte verbindingskop maakt montage dicht tegen muur, vloer of plafond mogelijk
- De klembereiken zijn geschikt voor alle buizen in kunststof en staal.
- Ontworpen voor lange levensduur en betrouwbaarheid – erkend en goedgekeurd door deskundigen
- Stevig bevestigd rubberen inlegstuk – raakt vrijwel onmogelijk los of verloren
Toepassingen
- Lichte tot middelzware buisinstallaties
- Bevestiging van leidingen in woningbouw en industriële bouw
- Bevestiging van buizen voor drinkwater, afvalwater en verwarming in residentiële en industriële constructies
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen