Ophangclip
Nieuw productArtikel #r1361
Verzinkte ophangclip om buizen op één enkel punt aan draadstangen te hangen
- Type basismateriaal: Beton
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar ophangclip
Eigenschappen
- Hoogte traploos instelbaar tot 30 mm, zelfs na installatie
- Twee openingen voor eenvoudige montage
- Eenvoudiger corrigeren van afmetingtoleranties
- Nauwkeurig aanpassen van de gewenste helling van de buis
- Hoogte traploos instelbaar tot 30 mm, zelfs na installatie
Toepassingen
- Buizen op één enkel punt bevestigen op plafonds of schoorrails met draadstang
- Aanbevolen voor droog binnengebruik