MV-ACS
Nieuw productArtikel #r1398
Bevestigingsset (airco)
- Lengte - L: 780 mm
- Maximale belasting - F: 1.5 Kn
- Isolatiemateriaal: EPDM rubber
Delen
Klanten zochten ook naar bevestiging airco of airconditie bevestigen
Eigenschappen
- Geschikt voor grote airco-installaties met een gewicht tot 150 kg
- Een snelle montage is mogelijk dankzij de voorgemonteerde onderdelen - alle onderdelen zitten in één enkele set, incl. de akoestische isolatie-elementen
- Dankzij de rail tegen de muur kan de hoogte flexibel worden ingesteld, zelfs na de montage
- In de set wordt een extra plaat meegeleverd voor het compenseren van oneffenheden in de muur
- Flexibele montage dankzij de ovale opening in de beugel
Toepassingen
- Voor het monteren van airco-units tegen de muur
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding MV-ACS, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, French, Arabic, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 571.3 kB ]