MVA-Z ventilatieondersteuning
Nieuw productArtikel #r3812
Verzinkte beugel voor ventilatieleidingen voor het bovenhoofds bevestigen van lichte ventilatieleidingen
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Geluidsonderdrukking: 18 dB (A)
- Voor gebruik met: Draadstang: M8/M10
Delen
Klanten zochten ook naar beugel, lichte buizen, bevestiging, verzinkt of ventilatie
Eigenschappen
- Eenvoudig te installeren ophangsysteem met draadstangen voor ventilatieleidingen
- Geïntegreerde geluidsdemping met doorgaande boring en voorgemonteerde U-ring voor draadstangen M8 of M10
- De hoogte is instelbaar, ook na de montage
- De isolatie kan over het hoekstuk worden gemonteerd
- De vorm en grootte van de opening is geschikt voor zelftappende schroeven (4.2) en blindnieten
Toepassingen
- Bevestigen van rechthoekige ventilatieleidingen tegen plafonds