AM-draadstang, staalkwaliteit 4.8 (HDG)
Nieuw productArtikel #r5012
Thermische verzinkte (HDG) draadstang met staalkwaliteit 4.8
- Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 4.8
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt
- Type basismateriaal: n.v.t.
Delen
Klanten zochten ook naar warm verzinkt, gegalvaniseerd, 4.8 staal of draadbuis
Eigenschappen
- Verkrijgbaar in verschillende diameters en lengten
- Bij nood aan traceerbaarheid kunnen materiaalcertificeringen voor draadstangen worden verstrekt
- Hoge corrosieweerstand - thermisch verzinkt met coatingdikte van min. 40µm
Toepassingen
- Verschillende toepassingen met modulaire steunsystemen van Hilti
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen