Roestvrij stalen (A2) platte ring, ISO 7089
Nieuw productArtikel #r5018
Roestvrij stalen (A2) platte ring in overeenstemming met ISO 7089
- Vereiste materiaalgradatie: A2
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal A2 - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Eigenschappen
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Veelzijdig - platte ringen helpen voorkomen dat bouten losraken door vibratie of door het basismateriaal drukken en kunnen als tussenruimte worden gebruikt
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - helpt beschadigingen aan het lageroppervlak voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden