Platte HDG-ring ISO 7089
Nieuw productArtikel #r6004
Thermisch verzinkte (HDG) platte ring conform ISO 7089
- Materiaalsamenstelling: Staal - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Belastingsbereik: Lichte toepassingen
Delen
Klanten zochten ook naar verzinkt, rondel of ring
Eigenschappen
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Veelzijdig - platte ringen helpen voorkomen dat bouten losraken door vibratie of door het basismateriaal drukken en kunnen als tussenruimte worden gebruikt
- Gemiddelde corrosieweerstand - deze platte ring is thermisch verzinkt
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - platte ringen helpen beschadigingen aan het lageroppervlak voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen