Roestvrijstalen platte ring (ISO 7089)
Nieuw productArtikel #r6104
Roestvrijstalen (A4) platte ring gelijkaardig aan ISO 7089 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Vereiste materiaalgradatie: A2, A4
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal A4
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar rondel of ring
Eigenschappen
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Roestvrij staal – voor duurzaamheid in corrosieve omgevingen
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - helpt beschadigingen aan het lageroppervlak voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden