Roestvrij stalen (A4) platte ring, ISO 7089
Nieuw productArtikel #r6105
Roestvrij stalen (A4) platte ring in overeenstemming met ISO 7089
- Vereiste materiaalgradatie: A2, A4
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal A4 - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar A4, rondel of ring
Eigenschappen
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Hogere corrosieweerstand - deze platte ring is gemaakt van roestvrij staal
- Veelzijdig - platte ringen helpen voorkomen dat bouten losraken door vibratie of door het basismateriaal drukken en kunnen als tussenruimte worden gebruikt
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - platte ringen helpen beschadigingen aan het lageroppervlak voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden